Danfoss logo
Pic. R45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C118L-EZ-F, Lemezek száma: 92

111H0628

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
China RoHS exemption clauseNo
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
H3 csatlakozó mérete1"1/8
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH1"3/8
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma92
LemezmintaZ-F
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-F-92
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaK2.5
Q1 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaK50.8
Q2 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C118L-EZ-F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC118L-EZ-F

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg44 Kilogramm
Nettó súly34.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség101.52 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255239116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm