Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C118L-EZ, Lemezek száma: 64
111B9249
Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111B9249
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Folyadékhűtő |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Elpárologtató |
| H1 csatlakozó mérete | L2 |
| H1 csatlakozó típusa | R külső menetes csatlakozás |
| H2 csatlakozó mérete | L2 |
| H2 csatlakozó típusa | R külső menetes csatlakozás |
| H3 csatlakozó mérete | H7/8 |
| H3 csatlakozó típusa | Forrasztós csatlakozás |
| H4 csatlakozó mérete | H1"1/8 |
| H4 csatlakozó típusa | Forrasztós csatlakozás |
| H5 csatl. mérete | Null |
| H5 csatlakozó típusa | Null |
| H6 csatlakozó mérete | Null |
| H6 csatlakozó típusa | Null |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Kategória | II |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 64 |
| Lemezminta | Z |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-EZ-64 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 45.0 bar |
| Max. üzemi nyomás [psi] | 653 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Forgalmazóval |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model no. | 118 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | Null |
| Q1 csatl. típusa | Null |
| Q2 csatl. mérettartománya | Null |
| Q2 csatl. típusa | Null |
| Q3 csatl. mérettartománya | Null |
| Q3 csatl. típusa | Null |
| Q4 csatl. mérettartománya | Null |
| Q4 csatl. típusa | Null |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | MPHE C118L-EZ |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | C118L-EZ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 28 Kilogramm |
| Nettó súly | 26.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 56.16 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255226468 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |