Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118-E, Lemezek száma: 94

111H0834

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
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
FunkcióElpárologtató
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
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma94
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger H118-E-94
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG2"
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG2"
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya7/8”
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"5/8K
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
TanúsítványCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H118-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH118-E

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38.4 Kilogramm
Nettó súly30.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség102.9 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255260844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm