Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C118-C, Lemezek száma: 180

111H0549

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteK2.5
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteK2.5
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma180
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-180
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
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
TanúsítványCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C118-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC118-C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg78 Kilogramm
Nettó súly52.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség127.44 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255228387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm