Danfoss logo
Pic. R45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118L-C, Lemezek száma: 138

111B8276

Max. Üzemi nyomás [bar]: 49, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH5/8
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteH5/8
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma138
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-136(68/33+33)
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]49.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]711 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1"1/2
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1"1/2
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH5/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH5/8
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
TanúsítványCEEACKRAIAUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE H118L-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH118L-C

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg56 Kilogramm
Nettó súly43.29 Kilogramm
Folyadékmennyiség116.64 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255212621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm