Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE H118-C, Lemezek száma: 100

111B1992

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Funkció: Kondenzátor, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásHeat pump
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióKondenzátor
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma100
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-100
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya2"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya2"1/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1"3/8H
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"5/8K
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
TerméktípusMPHE H118-C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésH118-C
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg32.15 Kilogram
Nettó súly32 Kilogram
Folyadékmennyiség113.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162696439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm