Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C118-E, Lemezek száma: 92

021H5977

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma92
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya2"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya2"1/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartománya2"1/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C118-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC118-E
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg30.5 Kilogramm
Nettó súly29.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség120.132 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424263102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm