Danfoss logo
Pic. R30

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C118-E, Lemezek száma: 80

021H5680

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma80
LemezmintaEM
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-80
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG2
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG2
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya1 1/8 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya2 1/8 in
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
TerméktípusMPHE C118-E
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC118-E
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg27.566 Kilogramm
Nettó súly26.75 Kilogramm
Folyadékmennyiség42.608 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424264024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm