Danfoss logo
Pic. Q45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C117L-EZD-B, Lemezek száma: 78

111B8811

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteK50.8
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteK50.8
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma78
LemezmintaZD-B
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-78
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám117
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH1/2
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C117L-EZD-B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC117L-EZD-B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg27.5 Kilogramm
Nettó súly27.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség46.656 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255060543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm