Danfoss logo
Pic. Q45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD, Number of plates: 90

111B8607

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaCopper brazing
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásChiller
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióEvaporator
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma90
LemezmintaZD
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-90(45/22+22)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozWith distributor
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám117
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 csatl. mérettartományaK50.8
Q1 csatl. típusaVictaulic connection
Q2 csatl. mérettartományaK50.8
Q2 csatl. típusaVictaulic connection
Q3 csatl. mérettartományaH3/4H
Q3 csatl. típusaSolder connection
Q4 csatl. mérettartományaH1C
Q4 csatl. típusaSolder connection
Q5 csatl. mérettartományaH3/4H
Q5 csatl. típusaSolder connection
Q6 csatl. mérettartományaH1C
Q6 csatl. típusaSolder connection
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévMicro Plate heat exchanger
TerméktípusMPHE C117L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC117L-EZD

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg30.7 Kilogram
Nettó súly30.45 Kilogram
Folyadékmennyiség23.871 Cubic decimeter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255009245
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm