Danfoss logo
Pic. Q45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C117L-EZD, Lemezek száma: 242

111B2263

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteK2.5"
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteK2.5"
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma242
LemezmintaZ
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám117
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2K
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2K
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya7/8B
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"1/8E
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartománya7/8B
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH2"1/8E
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C117L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC117L-EZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg91 Kilogramm
Nettó súly71.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség145.656 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm