Danfoss logo
Pic. Q45

Mikrolemezes hőcserélő, MPHE C117L-EZD, Lemezek száma: 50

111B2258

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Folyadékhűtő, Funkció: Elpárologtató, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásFolyadékhűtő
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióElpárologtató
H1 csatlakozó méreteL2R
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL2R
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma50
LemezmintaZ
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Modellszám117
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2K)
Q1 csatl. típusaN1/2K)
Q2 csatl. mérettartományaN1/2K)
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH5/8A)
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaH3/4H)
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaH5/8A)
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaH3/4H
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusMPHE C117L-EZD
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésC117L-EZD
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg22.213 Kilogramm
Nettó súly19.7 Kilogramm
Folyadékmennyiség34.98 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm