Danfoss logo
Pic. H

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-095B, Lemezek száma: 148

111H1198

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
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
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma148
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-148-3.0-M
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.095B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL2
Q1 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL2
Q2 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH2"1/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"1/8
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
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-095B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-095B
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg74.3 Kilogramm
Nettó súly66.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség147.744 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255288213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm