Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-095, Lemezek száma: 32
111H1164
Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111H1164
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Univerzális |
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
| Funkció | Multifunctional |
| H1 csatlakozó mérete | Null |
| H1 csatlakozó típusa | Null |
| H2 csatlakozó mérete | Null |
| H2 csatlakozó típusa | Null |
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
| Kategória | II |
| Készülék | Stud |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 32 |
| Lemezminta | M |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 30.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 435 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Forgalmazóval |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model No. | 095 |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | H1"1/8J |
| Q1 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q2 csatl. mérettartománya | H1"1/8J |
| Q2 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q3 csatl. mérettartománya | H5/8A |
| Q3 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q4 csatl. mérettartománya | H5/8A |
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
| Tanúsítvány | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | BPHE B3-095 |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | B3-095 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 22 Kilogramm |
| Nettó súly | 18.8 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 43.092 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |