Danfoss logo
Pic. H

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-095B, Lemezek száma: 40

111H1051
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
AlkalmazásUniverzális
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
FunkcióMultifunctional
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
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma40
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.095B
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH2"1/8E
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH2"1/8E
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8J
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
TanúsítványASCECRNEACUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-095B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-095B
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.24 Kilogramm
Nettó súly22.04 Kilogramm
Folyadékmennyiség59.22 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm