Danfoss logo
Pic. I

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-113, Lemezek száma: 142

111H0847

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
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
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteT76.1
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
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
KategóriaIII
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma142
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113-142(71/35+35)-4.5-
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.113
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaT76.1
Q2 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1/2D
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH1/2D
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH1"1/8J
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-113
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-113

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg71.1 Kilogramm
Nettó súly63.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség154.008 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255262374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm