Danfoss logo
Pic. I

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-113B, Lemezek száma: 220

111H0739

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma220
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-220-3.0-H
Tulajdonság
Érték
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.113B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaK2.5
Q1 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaK2.5
Q2 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaK2.5
Q3 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaK2.5
Q4 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCEEACKRAIAUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-113B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-113B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg102 Kilogramm
Nettó súly91.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség191.268 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255253006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm