Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-260B, Lemezek száma: 188
111H0632
Max. Üzemi nyomás [bar]: 20, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
111H0632
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Funkció | Multifunctional |
| H1 csatlakozó mérete | Null |
| H1 csatlakozó típusa | Null |
| H2 csatlakozó mérete | Null |
| H2 csatlakozó típusa | Null |
| H3 csatlakozó mérete | Null |
| H3 csatlakozó típusa | Null |
| H4 csatlakozó mérete | Null |
| H4 csatlakozó típusa | Null |
| H5 csatl. mérete | Null |
| H5 csatlakozó típusa | Null |
| H6 csatlakozó mérete | Null |
| H6 csatlakozó típusa | Null |
| Hűtőközeg(ek) | R718 |
| Kategória | IV |
| Készülék | LiftStud |
| Lemezek száma | 188 |
| Lemezminta | H |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-188-2.0-H |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 20.0 bar |
| Max. üzemi nyomás [psi] | 290 psi |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Modellszám | 260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | K4 |
| Q1 csatl. típusa | Victaulic csatlakozás |
| Q2 csatl. mérettartománya | K4 |
| Q2 csatl. típusa | Victaulic csatlakozás |
| Q3 csatl. mérettartománya | K4 |
| Q3 csatl. típusa | Victaulic csatlakozás |
| Q4 csatl. mérettartománya | K4 |
| Q4 csatl. típusa | Victaulic csatlakozás |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| Tanúsítvány | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | BPHE B3-260B |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | B3-260B |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 230 Kilogramm |
| Nettó súly | 202.4 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 340.736 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255239680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |