Danfoss logo
Pic. K

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-210, Lemezek száma: 170

111H0407
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteL2
H1 csatlakozó típusaR külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteL2
H2 csatlakozó típusaR külső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaIV
KészülékLábLiftStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma170
LemezmintaH
Material DescriptionHEX B3-210-170(85/42+42)-3.0-HDQ
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"1/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q5 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q6 csatl. mérettartományaH2"1/8
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-210
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-210

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg170 Kilogramm
Nettó súly149 Kilogramm
Folyadékmennyiség278.964 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255190240
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm