Danfoss logo
Pic. B

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-014, Lemezek száma: 24

111H0197
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma24
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-24-3.0-M
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.014
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL3/4
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL3/4
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaL3/4
Q3 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaL3/4
Q4 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-014
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-014

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.9 Kilogramm
Nettó súly1.57 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.5 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255115724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm