Danfoss logo
Pic. H

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-095, Lemezek száma: 26

111H0180

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma26
LemezmintaL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-26-4.5-L(I/27)
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"1/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH2"1/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH2"1/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-095
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-095

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg20 Kilogramm
Nettó súly18.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség13.241 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255110934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm