Danfoss logo
Pic. L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-260B, Lemezek száma: 164

111B9171

Max. Üzemi nyomás [bar]: 20, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteH4
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteH4
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R718
KategóriaIII
KészülékLábLiftStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma164
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]20.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]290 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH5
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH5
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-260B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-260B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg206 Kilogram
Nettó súly179 Kilogram
Folyadékmennyiség460.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm