Danfoss logo
Pic. A

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-012, Lemezek száma: 12

111B8961
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma12
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-8-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.012
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH3/8T
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH3/8T
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH5/8A
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH5/8A
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
TanúsítványCRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-012
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-012
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.06 Kilogram
Nettó súly0.952 Kilogram
Folyadékmennyiség3.381 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162945919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm