Danfoss logo
Pic. AE

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-260C, Lemezek száma: 440

111B8264

Max. Üzemi nyomás [bar]: 16, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R718
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékLábLiftStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma440
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-440-1.6-H
Max. Üzemi nyomás [bar]16.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]232 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.260C
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaK4
Q1 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaK4
Q2 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaK4
Q3 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaK4
Q4 csatl. típusaVictaulic csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványEACUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-260C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-260C
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg362 Kilogramm
Nettó súly336 Kilogramm
Folyadékmennyiség481.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255208501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm