Danfoss logo
Pic. L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-260B, Lemezek száma: 190

111B8232

Max. Üzemi nyomás [bar]: 20, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R718
KategóriaIV
KészülékLiftStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma190
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-190-2.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]20.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]290 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH3"1/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH3"1/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3"1/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3"1/8
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
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-260B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-260B

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg230 Kilogram
Nettó súly204.3 Kilogram
Folyadékmennyiség340.736 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255134879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm