Danfoss logo
Pic. K

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-210, Lemezek száma: 170

111B7607
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteT76.1
H1 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
H2 csatlakozó méreteT76.1
H2 csatlakozó típusaVictaulic csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIV
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma170
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-170-3.0-HQ
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaNull
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH1"5/8D
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaH2"5/8B
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-210
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-210
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg149.15 Kilogramm
Nettó súly149 Kilogramm
Folyadékmennyiség267.976 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162734827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm