Danfoss logo
Pic. J

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-136, Lemezek száma: 38

111B7237
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteN1/2T
H1 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteN1/2T
H2 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó méreteN1/2T
H3 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H4 csatlakozó méreteN1/2T
H4 csatlakozó típusaR belső menetes csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma38
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-38-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaR2"1/2
Q1 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL2H
Q2 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaR2"1/2
Q3 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaR2"1/2
Q4 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASEACKRAIAPEDRoHSUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-136
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-136
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg21.15 Kilogram
Nettó súly21 Kilogram
Folyadékmennyiség43.416 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162685471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm