Danfoss logo
Pic. C

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-018, Lemezek száma: 50

111B7149
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma50
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-018-50-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.018
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaHB1"1/4
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaHB1"1/4
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH7/8
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
TanúsítványASCRNEACKRAIARoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-018
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-018
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4 Kilogramm
Nettó súly3.85 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.95 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162595053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm