Danfoss logo
Pic. K

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-210, Lemezek száma: 112

111B6962

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteH3"1/8D
H1 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H2 csatlakozó méreteH3"1/8D
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékStud;Feet
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma112
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.210
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaN1/2
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaN1/2
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH1"3/8E
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaH2"5/8B
Q6 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-210
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-210
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg110.45 Kilogramm
Nettó súly110.3 Kilogramm
Folyadékmennyiség208.034 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm