Danfoss logo
Pic E

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-027, Lemezek száma: 80

111B6504

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteH1''3/8H
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteH1''3/8H
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma80
LemezmintaL
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-80-3.0-L
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1''3/8H
Q1 csatl. típusaNull
Q2 csatl. mérettartományaH1''3/8H
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-027
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-027
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg11.75 Kilogramm
Nettó súly11.6 Kilogramm
Folyadékmennyiség16.294 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424632229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm