Danfoss logo
Pic E

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-027, Lemezek száma: 14

111B1146
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma14
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-14-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1N
Q1 csatl. típusaNPT külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1N
Q2 csatl. típusaNPT külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaL1N
Q3 csatl. típusaNPT külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaL1N
Q4 csatl. típusaNPT külső menetes csatlakozás
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
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-027
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-027
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.17 Kilogramm
Nettó súly3.02 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.797 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162702550
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm