Danfoss logo
Pic. H

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-095, Lemezek száma: 90

111B0154

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma90
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-90-4.5-H
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.095
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL2R
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL2R
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaL2R
Q3 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaL2R
Q4 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
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
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-095
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-095
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg44.77 Kilogramm
Nettó súly44.62 Kilogramm
Folyadékmennyiség113.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424502348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm