Danfoss logo
Pic E

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-027, Lemezek száma: 16

111B0055
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma16
LemezmintaM
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-16-3.0-M
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.027
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya1 1/8 in
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya1 1/8 in
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya3/4 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya3/4 in
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
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-027
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-027
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.717 Kilogramm
Nettó súly3.28 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.005 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424248789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm