Danfoss logo
Pic. G

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-052, Lemezek száma: 54

021H8542
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteG1/2
H2 csatlakozó típusaG belső menetes csatlakozás
H3 csatlakozó mérete5/8 in
H3 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma54
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-54-3.0-HQ
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaR1
Q1 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaR1
Q2 csatl. típusaR külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaNull
Q3 csatl. típusaNull
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
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
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-052
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-052
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.37 Kilogramm
Nettó súly14.22 Kilogramm
Folyadékmennyiség18.816 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424255046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm