Danfoss logo
Pic. J

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-136, Lemezek száma: 102

021H7564
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma102
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-102-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.136
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1"1/4
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1"1/4
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaG1"1/4
Q3 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaG1"1/4
Q4 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASEACKRAIAPEDRoHSUA
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-136
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-136
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg45.41 Kilogramm
Nettó súly45.26 Kilogramm
Folyadékmennyiség118.668 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424259341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm