Danfoss logo
Pic. H

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-095, Lemezek száma: 70

021H2427
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma70
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-70-3.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model No.095
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1 1/2
Q1 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1 1/2
Q2 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaG1 1/2
Q3 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaG1 1/2
Q4 csatl. típusaG belső menetes csatlakozás
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
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-095
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-095
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg34.49 Kilogram
Nettó súly34.34 Kilogram
Folyadékmennyiség44.402 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424271299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm