Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-020, Lemezek száma: 18
021H1656
Max. Üzemi nyomás [bar]: 40, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás
021H1656
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A forrasztás anyaga | Vörösréz keményforrasztás |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazás | Univerzális |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Multifunctional |
| H1 csatlakozó mérete | Null |
| H1 csatlakozó típusa | Null |
| H2 csatlakozó mérete | Null |
| H2 csatlakozó típusa | Null |
| H3 csatlakozó mérete | Null |
| H3 csatlakozó típusa | Null |
| H4 csatlakozó mérete | Null |
| H4 csatlakozó típusa | Null |
| H5 csatl. mérete | Null |
| H5 csatlakozó típusa | Null |
| H6 csatlakozó mérete | Null |
| H6 csatlakozó típusa | Null |
| Hűtőközeg(ek) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Készülék | Null |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemez anyaga | AISI 304 |
| Lemezek száma | 18 |
| Lemezminta | H |
| Material Description | Heat Exchanger B3-020-18-4.0-H |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 40.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás [psi] | 580 psi |
| Megjegyzés a funkcióhoz | Null |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Model no. | 020 |
| Plate material no. | AISI 304 |
| Product line | 31 |
| Q1 csatl. mérettartománya | 5/8 in |
| Q1 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q2 csatl. mérettartománya | 5/8 in |
| Q2 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q3 csatl. mérettartománya | 3/8 in |
| Q3 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q4 csatl. mérettartománya | 5/8 in |
| Q4 csatl. típusa | Forrasztós csatlakozás |
| Q5 csatl. mérettartománya | Null |
| Q5 csatl. típusa | Null |
| Q6 csatl. mérettartománya | Null |
| Q6 csatl. típusa | Null |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | BPHE B3-020 |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.] | 200 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.] | -196 °C |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.] | 320 °F |
| Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.] | -390 °F |
| Típusjelölés | B3-020 |
| UL minősítés | Yes |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.54 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.39 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.245 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424272623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |