Danfoss logo
Pic. L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-260B, Lemezek száma: 158

021B7860

Max. Üzemi nyomás [bar]: 20, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteH4
H2 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteH4
H4 csatlakozó típusaForrasztós csatlakozás
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R718
KategóriaIII
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma158
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Max. Üzemi nyomás [bar]20.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]290 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.260B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH4
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaNull
Q2 csatl. típusaNull
Q3 csatl. mérettartományaH4
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaNull
Q4 csatl. típusaNull
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-260B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-260B
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg201 Kilogramm
Nettó súly173.26 Kilogramm
Folyadékmennyiség375.584 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm