Danfoss logo
Pic. G

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-052, Lemezek száma: 100

021B5401

Max. Üzemi nyomás [bar]: 30, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
KategóriaII
KészülékLábStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma100
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH7/8
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH1"3/8
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványASCECRNEACKRAIAUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-052
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-052

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg25.66 Kilogramm
Nettó súly24.8 Kilogramm
Folyadékmennyiség27.972 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm