Danfoss logo
Pic. G

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-052, Lemezek száma: 40

021B5014

Max. Üzemi nyomás [bar]: 45, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
H2 csatlakozó méreteG1
H2 csatlakozó típusaG külső menetes csatlakozás
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékStud
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma40
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌
Max. Üzemi nyomás [bar]45.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]653 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.052
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaG1
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaG1
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya5/8 in
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya1 1/8 in
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
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-052
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-052
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.346 Kilogramm
Nettó súly12.346 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.569 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424281182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm