Danfoss logo
Pic. F

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-030, Lemezek száma: 50

021B2112
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
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
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
Hűtőközeg(ek)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma50
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-50-3.0-HQ
Max. Üzemi nyomás [bar]30.0 bar
Max. üzemi nyomás [psi]435 psi
Tulajdonság
Érték
Megjegyzés a funkcióhozForgalmazóval
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Model no.030
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartományaL1
Q1 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q2 csatl. mérettartományaL1
Q2 csatl. típusaG külső menetes csatlakozás
Q3 csatl. mérettartományaH3/4A
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartományaH3/4A
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
TanúsítványASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-030
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-030
UL minősítésYes
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.65 Kilogramm
Nettó súly5.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség10.055 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424283148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm