Danfoss logo
Pic. B

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, BPHE B3-014B, Lemezek száma: 29

021B0407

Max. Üzemi nyomás [bar]: 10, Univerzális, A forrasztás anyaga: Vörösréz keményforrasztás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A forrasztás anyagaVörösréz keményforrasztás
A WEEE hatálya alá tartozikNo
AlkalmazásUniverzális
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FunkcióMultifunctional
H1 csatlakozó méreteNull
H1 csatlakozó típusaNull
H2 csatlakozó méreteNull
H2 csatlakozó típusaNull
H3 csatlakozó méreteNull
H3 csatlakozó típusaNull
H4 csatlakozó méreteNull
H4 csatlakozó típusaNull
H5 csatl. méreteNull
H5 csatlakozó típusaNull
H6 csatlakozó méreteNull
H6 csatlakozó típusaNull
Hűtőközeg(ek)R718
KategóriaArt. 4, par. 3
KészülékNull
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyagaAISI 316L
Lemezek száma29
LemezmintaH
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014B-29-1.0-H(I/100)
Max. Üzemi nyomás [bar]10.0 bar
Tulajdonság
Érték
Max. üzemi nyomás [psi]145 psi
Megjegyzés a funkcióhozNull
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Modellszám014B
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 csatl. mérettartománya18 mm
Q1 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q2 csatl. mérettartománya18 mm
Q2 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q3 csatl. mérettartománya18 mm
Q3 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q4 csatl. mérettartománya18 mm
Q4 csatl. típusaForrasztós csatlakozás
Q5 csatl. mérettartományaNull
Q5 csatl. típusaNull
Q6 csatl. mérettartományaNull
Q6 csatl. típusaNull
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványEACLLC CDC EURO-TYSK
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusBPHE B3-014B
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [max.]200 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°C] [min.]-196 °C
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [max.]320 °F
Tervezési hőmérséklet-tartomány [°F] [min.]-390 °F
TípusjelölésB3-014B
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.3 Kilogramm
Nettó súly2.15 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.982 Köbdeciméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428646260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm