Elektronikus termosztátvezérlés, EETc 21
080N0013
Tápfeszültség [V] AC: 120, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 150
080N0013
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Burkolat | BEVONATOS NYÁK |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozók száma [db] | 4 pc |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)7(c)-I |
| Fő relé besorolása | 16(16) A |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Refrigeration Controller |
| Hőmérséklet-beállítás | Knob |
| Hőmérséklet-érzékelő típusa | 080N0300 - 0303 |
| Késélvégződés csatlakozásmérete [mm] | 6,3 x 0,8 mm-es fül |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kondenzátorérzékelő típusa | 080N0307 - 0308 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Leolvasztási érzékelő típusa | 080N0304 - 0306 |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact, 2 relay,120 V, 50/60 Hz 150 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 150 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dosszié terméknév | EETc and EETa |
| Segédérintkezők, NO [pc] | 0 pc |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Tápfeszültség [V] AC | 120 V |
| Tengely | ÜTKÖZŐVEL |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméknév | Elektronikus termosztátvezérlés |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | EETc 21 |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.085 Kilogram |
| Nettó súly | 0.007 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 0.36 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549806 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |