Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Elektronikus termosztátvezérlés, EETc 12

080N0010

Tápfeszültség [V] AC: 230, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 150

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
BurkolatBEVONATOS NYÁK
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE tanúsítványYes
Csatlakozók száma [db]4 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Fő relé besorolása16(16) A
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióRefrigeration Controller
Hőmérséklet-beállításKnob
Hőmérséklet-érzékelő típusa080N0300 - 0303
Késélvégződés csatlakozásmérete [mm]6,3 x 0,8 mm-es fül
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kondenzátorérzékelő típusa080N0307 - 0308
Tulajdonság
Érték
Leolvasztási érzékelő típusa080N0304 - 0306
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Mennyiség csomagolási módonként150 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dosszié terméknévEETc and EETa
Segédérintkezők, NO [pc]0 pc
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Tápfeszültség [V] AC230 V
TengelyÜTKÖZŐVEL
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus termosztátvezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusEETc 12
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.083 Kilogram
Nettó súly0.007 Kilogram
Folyadékmennyiség0.341 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm