Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 112D

080G3471

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területComm. frigdes/freezers
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]4 pc
Display colourRed
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Mennyiség csomagolási módonként27 pc
Tulajdonság
Érték
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dosszié terméknévERC112x
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECNSFUAUKCAcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusERC 112D
További információksample no 091X1049-1
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg137.4 Gramm
Nettó súly123.1 Gramm
Folyadékmennyiség0.233 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162709214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm