Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektronikus hűtővezérlés, ERC 113D

080G3431

Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 54

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területÜvegajtóshűtőbútor-forgalmazás
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]1 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]4 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionERC 113D
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként54 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
SCIP dosszié terméknévERC113x
Szabályozó típusaKereskedelmi hűtés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
TermékcsoportHőmérséklet szabályozók
TerméknévElektronikus hűtővezérlés
TerméktípusERC 113D

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.14 Kilogramm
Nettó súly0.138 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.625 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm