Elektronikus hűtővezérlés, ERC 111A
080G3235
Digitális bemenetek (DI) [pc]: 1, Tápfeszültség [V] AC: 100 - 240, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 54
Javasolt csere: 080G3231
080G3235
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Komm. hűtők/fagyasztók |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 2 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 1 pc |
| Display colour | Red |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-I7(a) |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | ERC 111A Red LED, CFF, BUZ |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 54 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosszié szám | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| SCIP dosszié terméknév | ERC111A |
| Szabályozó típusa | Kereskedelmi hűtés |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 100 V |
| Termékcsoport | Hőmérséklet szabályozók |
| Terméknév | Elektronikus hűtővezérlés |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | ERC 111A |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.096 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.089 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.383 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471275 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |