Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

Felügyeleti megoldások

080G0342

Típusjelölés: ACCGTW

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Alkalmazási területLégkondicionálásHűtéstechnika
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(a)7(c)-I
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kommunikáció típusaBACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP
Material DescriptionX-Gate
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SCIP dosszié szám061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
SCIP dosszié terméknévX-Gate
Szerelési módszerDIN-sín
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCE
TermékcsoportFelügyeleti megoldások
TerméknévX-Gate
TerméktípusX-Gate
TípusjelölésACCGTW
További információk080G0343 RS485 ext. board

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.225 Kilogramm
Nettó súly0.14 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.996 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm