Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Rendszerkezelő, AK-SM 820A

080Z4044

Funkció: Adatgyűjtés, monitorozóegység, Alkalmazási terület: Kisbolt, Védettség: IP20, Szabályozó típusa: Rendszerkezelő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területKisbolt
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]2 pc
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióAdatgyűjtés, monitorozóegység
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaCANBUSETHERMODBUSRS485
Material DescriptionAK-SM 820A Conv.
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié számd134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
SCIP dosszié terméknévAK-SM 8xxA Controller
Szabályozó típusaRendszerkezelő
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTC-TICKCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
Termék nyelveKínaiCsehDánHollandAngolFranciaNémetMagyarOlaszLengyelPortugálOroszSpanyol
TermékcsoportFelügyeleti megoldások
TerméknévRendszerkezelő
TerméktípusAK-SM 820A
További információkw. Display & touchscreen
UL minősítésYes
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.397 Kilogramm
Nettó súly1.725 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség11.246 Liter
EAN/UPC5715162499009