Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Rendszerkezelő, AK-SM 850A

080Z4042

Alkalmazási terület: Hűtési licenc, Kommunikáció típusa: ETHER

Javasolt csere: 080Z4022

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területHűtési licenc
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]2 pc
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióAdatgyűjtés, monitorozóegység
Kijelző elölIgen
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaETHER
Material DescriptionAK-SM 850A Ref. No WiFi
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
Szabályozó típusaData Collection, Monitor.unit
TanúsítványC UL US LISTÁZOTT
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]100 V
Termék nyelveKínai
TermékcsoportFelügyeleti megoldások
TerméknévRendszerkezelő
TerméktípusAK-SM 850A
További információk+ kijelző és billentyűzet
UL minősítésYes
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.397 Kilogramm
Nettó súly1.725 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség11.246 Liter
EAN/UPC5715162499030